IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa piana
Tipo di prodotto
corto
Materiale Corpo base
acciaio
D7=Filettatura
M5
Codice UNSPSC
31162800
D8
7,5
D9
13
L10
15
L8
9
L9
3
N
1,6
T5
2
per boccole di foratura a innesto (D1)
fino a 6,0
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
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata. Classe di resistenza 10.9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche