Bussola di guida con punzone acciaio da cementazione 08930-C1140X28
- Rettifica interna e esterna nel rispetto delle tolleranze
- Foro arrotondato su un lato
- Temprato
Unità di vendita
11,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di guida con punzone
DIN
DIN 9845
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
11,4
D2=Diametro esterno
22
L1=Lunghezza
28
R
2
T
0,02
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
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato a 740 ±40 HV 10 e rettificato.
Nota
Fori arrotondati su un'estremità. Rettifica interna ed esterna pulita e nel rispetto delle tolleranze.
Nota disegno
1) Cono di inserimento o perno di centraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.