IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola di guida con punzone
DIN
DIN 9845
Forma
C
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
3,5
D2=Diametro esterno
8
L1=Lunghezza
12
R
1
T
0,01
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
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato a 740 ±40 HV 10 e rettificato.
Nota
Fori arrotondati su un'estremità. Rettifica interna ed esterna pulita e nel rispetto delle tolleranze.
Nota disegno
1) Cono di inserimento o perno di centraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche