Guide bush for punches mild steel 08930-C0230X12
- Rettifica interna e esterna nel rispetto delle tolleranze
- Foro arrotondato su un lato
- Temprato
Sales unit
5,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide bush for punches
DIN
DIN 9845
Form
C
Main
material
mild steel
D1=Internal diameter
2,3
D2=Outside diameter
7
L1= length
12
R
1
T
0,01
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
Description
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato a 740 ±40 HV 10 e rettificato.
Nota
Fori arrotondati su un'estremità. Rettifica interna ed esterna pulita e nel rispetto delle tolleranze.
Nota disegno
1) Cono di inserimento o perno di centraggio
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.