{"product":{"productId":"agid.4370","price":6.25,"name":"BUSSOLA DI FORATURA CON COLLARE DIN172,FORMA:A, ACCIAIO CEMENTAZIONE 1,8X4X9"},"currency":"EUR"}
Bussola di foratura
con collare
acciaio da cementazione
- Ideali come bussole di posizionamento e di guida
- Semplificano un processo di foratura standardizzato
- I punti di foratura non devono essere sempre rimisurati
- Il trapano gira in modo diritto e stabile
- Buon risultato costante grazie a un angolo di penetrazione fisso
Unità di vendita
6,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola di foratura
Forma
A
Versione 1
con collare
Tipo di prodotto
medio
DIN
DIN 172
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
1,8
D2=Diametro esterno
4
L1=Lunghezza
9
D1 Bussole di foratura print
da 1,1 a 1,8
D3
7
L2
2
R
1
T1
0,01
T2
0,03
Tipo di forma
Foro arrotondato da un lato
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Nota
Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.