IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola Di Foratura
Forma
A
Versione 1
cilindrico
Tipo di prodotto
medio
DIN
DIN 179
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
1
D2=Diametro esterno
3
L1=Lunghezza
9
D1 Bussole di foratura print
da 0,9 a 1,0
R
1
REACh
false
T
0,01
Tipo di stampo
Foro arrotondato da un lato
UNSPSC Code
31161507

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Nota
Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Nota disegno
Forma A: foro smussato su un'estremità
Forma B: foro smussato sulle due estremità

1) Cono di inserimento o colletto di centratura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche