Thrust screw steel black oxidised 07119-10X82
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- Montaggio semplice
Unità di vendita
3,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di pressione
Tipo di prodotto
con perni
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
ottone
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
82
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
10.9
Codice UNSPSC
27111704
D1
7
D1
Perno ottone
7
L
Perno ottone
82
L3
2,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Screw QT steel grade 10.9.
Pin brass or POM.
Pin brass or POM.
Version
Screw black oxidised.
Note
Thrust screws are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles, axles, shafts and treated surfaces without marring.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.