Thrust screw steel black oxidised 07119-108X216
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- Montaggio semplice
Unità di vendita
1,12 €
Aggiunto al carrello
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
POM
D=Thread
M8
L=Length
21,6
SW=key width
4
D1
5
Grade
10.9
L3
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Screw QT steel grade 10.9.
Pin brass or POM.
Pin brass or POM.
Version
Screw black oxidised.
Note
Thrust screws are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles, axles, shafts and treated surfaces without marring.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.