Vite di pressione acciaio brunito 07119-106X363
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- Montaggio semplice
Unità di vendita
2,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di pressione
Tipo di prodotto
con perni
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
POM
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
36,3
SW=Apertura chiave
3
Classe di resistenza
10.9
Codice UNSPSC
27111704
D1
3,5
L3
1,7
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Vite In acciaio trattato termicamente, classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.
Perno in ottone o POM.
Versione
Vite brunita.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.