Vite di pressione senza testa acciaio black oxidised 07119-305X41
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Sales unit
4,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Version 2
with thread lock
Product type
with bolts
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
POM
D=Thread
M5
L=Length
41
SW=key width
2,5
D1
3
Grade
10.9
L1
6
L3
1,8
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Vite classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.
Frenafiletto in nylon.
Perno in ottone o POM.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Vite brunita.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.