IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di pressione
Versione 1
senza testa
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
con perni
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
ottone
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
82,5
SW=Apertura chiave
6
Classe di resistenza
10.9
Codice UNSPSC
27111704
D1
8,5
L1
10
L3
3,3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Vite classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Vite brunita.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought