Thrust screw without head steel black oxidised 07119-206X415
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
4,63 €
Aggiunto al carrello
Designation
Thrust screw
Version 1
without head
Version 2
with thread lock
Product type
with bolts
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
brass
D=Thread
M6
L=Length
41,5
SW=key width
3
D1
4
Grade
10.9
L1
7
L3
1,9
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Screw grade 10.9.
Pin brass or POM.
Thread lock nylon.
Pin brass or POM.
Thread lock nylon.
Version
Screw black oxidised.
Note
Thrust screws are ideal for clamping or exerting pressure on threaded spindles, axles, shafts and treated surfaces without marring.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.