IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di pressione
Tipo di prodotto
con perni
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
POM
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
51,6
SW=Apertura chiave
4
Codice UNSPSC
27111704
D1
5
L3
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
Vite in acciaio inox 1.4305.
Perno in ottone o POM.

Versione
Vite non trattata.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche