Vite di pressione acciaio inox grezzo 07119-1051X13
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- Montaggio semplice
Sales unit
2,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite di pressione
Tipo di prodotto
con perni
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
POM
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
13
SW=Apertura chiave
2,5
Codice UNSPSC
27111704
D1
3
L3
1,8
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
Description
Materiale
Vite in acciaio inox 1.4305.
Perno in ottone o POM.
Versione
Vite non trattata.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.