Vite di pressione acciaio inox grezzo 07119-081X42
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- Montaggio semplice
Sales unit
3,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
brass
D=Thread
M8
L=Length
42
SW=key width
4
D1
5,5
L3
2,4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Vite in acciaio inox 1.4305.
Perno in ottone o POM.
Versione
Vite non trattata.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.