Vite di pressione a sfera senza testa acciaio nero 07110-42030
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Ideale per superfici non parallele
- La sfera mobile si adatta fino a 9°
Unità di vendita
33,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di pressione a sfera
Versione 1
senza testa
Forma
F
Tipo di forma
sfera in acciaio, zigrinata
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M20
L=Lunghezza
30
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
90
Codice UNSPSC
27111704
D1
13,5
SW
10
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Nota
Con la sfera appiattita nelle versioni B, C o F è possibile bloccare, serrare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera montata su supporto mobile si adatta fino a 9°.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come ”perni adesivi”. Consento la produzione in modo economico di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna per piccole e medie serie.
In questa versione le sfere non sono assicurate contro la rotazione, per cui possono ruotare di 360°.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come ”perni adesivi”. Consento la produzione in modo economico di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna per piccole e medie serie.
In questa versione le sfere non sono assicurate contro la rotazione, per cui possono ruotare di 360°.
Nota disegno
Forma B: sfera in acciaio
Forma C: sfera in POM
Forma F: sfera in acciaio, zigrinata
Forma C: sfera in POM
Forma F: sfera in acciaio, zigrinata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.