Vite di pressione a sfera senza testa acciaio da bonifica 07110-20635
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Ideale per superfici non parallele
- La sfera mobile si adatta fino a 9°
Unità di vendita
4,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di pressione a sfera
Versione 1
senza testa
Forma
B
Tipo di forma
sfera in acciaio
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
35,1
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
9
Classe di resistenza
10.9
Codice UNSPSC
27111704
D1
3
SW
3
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Nota
Con la sfera appiattita nelle versioni B, C o F è possibile bloccare, serrare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera montata su supporto mobile si adatta fino a 9°.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come ”perni adesivi”. Consento la produzione in modo economico di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna per piccole e medie serie.
In questa versione le sfere non sono assicurate contro la rotazione, per cui possono ruotare di 360°.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come ”perni adesivi”. Consento la produzione in modo economico di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna per piccole e medie serie.
In questa versione le sfere non sono assicurate contro la rotazione, per cui possono ruotare di 360°.
Nota disegno
Forma B: sfera in acciaio
Forma C: sfera in POM
Forma F: sfera in acciaio, zigrinata
Forma C: sfera in POM
Forma F: sfera in acciaio, zigrinata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.