IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di pressione a sfera
Versione 1
senza testa
Forma
D
Tipo di forma
sfera in POM
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliossimetilene
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
40,8
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
0,9
Classe di resistenza
10.9
Codice UNSPSC
27111704
SW
3
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
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
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata o POM.
Nota
Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche