IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di pressione a sfera
Versione 1
senza testa
Forma
D
Tipo di forma
sfera in POM
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
poliossimetilene
D=Filettatura
M4
L=Lunghezza
20
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
0,3
Classe di resistenza
10.9
Codice UNSPSC
27111704
SW
2
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
2,5
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
Material
Screw carbon steel, grade min. 10.9
Ball, ball-bearing steel or POM.
Version
Screw black.
Ball hardened bright or POM.
Note
Ball-end thrust screws with full ball are used when a clean, polished contact surface is required.
Longer versions have been specially designed to be glued in, allowing mechanical connecting elements with external thread to be made cost-effectively for small and medium-sized series.
Drawing reference
Form A: steel ball
Form D: POM ball
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought