IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di pressione a sfera
Versione 1
senza testa
Forma
A
Tipo di forma
con sfera piena
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D1=Filettatura
M4x0,5
L1=Lunghezza filettatura
6
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
3,5
Codice UNSPSC
27111704
SW
2
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota
La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.

La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti reggispinta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche