Vite di pressione a sfera con testa acciaio da bonifica nero 07100-32460
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Diverse forme di sfere
Unità di vendita
47,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di pressione a sfera
Versione 1
con testa
Forma
F
Tipo di forma
sfera spianata e zigrinata
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M24
L=Lunghezza
60
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
120
Codice UNSPSC
27111704
D1
15,8
D3
36
L1
9
L2
24
SW
19
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.