Vite di pressione a sfera con testa acciaio da bonifica nero 07100-324120
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Diverse forme di sfere
Sales unit
53,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Vite di pressione a sfera
Versione 1
con testa
Forma
F
Tipo di forma
sfera spianata e zigrinata
Tipo di prodotto
con sfera spianata
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie
componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M24
L=Lunghezza
120
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
120
Codice UNSPSC
27111704
D1
15,8
D3
36
L1
60
L2
24
SW
19
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ø sfera
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.