IT
Choose your Language
Denominazione
Dado a rombo
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
32
D=Filettatura
M16
H=Altezza
24
B1
19,7
Codice UNSPSC
31161508
H1
12
Larghezza cava
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
Material
Carbon steel.
Version
Tempered to 8 and black oxidised.
Note
The benefit of rhombic nuts for T-slots is that they can be fitted in the slot from the top. They are particularly useful for long T-slots, or when the configuration on the machine table does not permit clamping screws or nuts for T-slots to be inserted from the side.
Application
Insert from above then twist in the slot until it stops.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought