IT
Choose your Language
Denominazione
Dado a rombo
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
15
D=Filettatura
M8
H=Altezza
12
B1
9,7
Codice UNSPSC
31161508
H1
6
Larghezza cava
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
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente a 8 e brunito.
Nota
I tasselli obliqui per cave a T hanno il vantaggio di poter essere inseriti dall'alto. Per questa ragione, sono la soluzione ideale in caso di cave a T lunghe oppure se la struttura della tavola macchina non consente l'inserimento laterale delle viti di serraggio o dei dadi per le cave a T.
Utilizzo
Inserire dall'alto e ruotare fino alla battuta nella cava.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche