Tassello a T acciaio da bonifica 07070-36
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
16,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello a T
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
54
H=Altezza
44
L=Lunghezza
54
B1
35,5
Codice UNSPSC
31161508
H1
22
Larghezza cava
36
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
Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.
Nota
Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica di dadi per cave a T con filettature non comuni.
A causa del processo di trattamento termico, le viti bonificate possono presentare una superficie scura o nera. Ciò è dovuto al processo di produzione e non costituisce un difetto di qualità.
A causa del processo di trattamento termico, le viti bonificate possono presentare una superficie scura o nera. Ciò è dovuto al processo di produzione e non costituisce un difetto di qualità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.