Tassello a T acciaio da bonifica 07070-18
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
2,17 €
Aggiunto al carrello
Designation
T-Slot key
Product type
for T-slot
Main
material
QT steel
B=Width
28
H=Height
20
L=Length
28
B1
17,5
H1
10
Slot
width
18
UNSPSC Code
31161508
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
Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.
Nota
Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica di dadi per cave a T con filettature non comuni.
A causa del processo di trattamento termico, le viti bonificate possono presentare una superficie scura o nera. Ciò è dovuto al processo di produzione e non costituisce un difetto di qualità.
A causa del processo di trattamento termico, le viti bonificate possono presentare una superficie scura o nera. Ciò è dovuto al processo di produzione e non costituisce un difetto di qualità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.