IT
Choose your Language
Denominazione
Tassello a T
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
25
H=Altezza
18
L=Lunghezza
25
B1
15,6
Codice UNSPSC
31161508
H1
9
Larghezza cava
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
Acciaio da bonifica o acciaio inox 1.4305.

Nota
Questi pezzi grezzi consentono la produzione economica di dadi per cave a T con filettature non comuni.

A causa del processo di trattamento termico, le viti bonificate possono presentare una superficie scura o nera. Ciò è dovuto al processo di produzione e non costituisce un difetto di qualità.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche