IT
Choose your Language
Denominazione
Dado
Versione 2
versione lunga
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
25
D=Filettatura
M14
H=Altezza
18
L=Lunghezza
50
B1
15,7
Classe di resistenza
10
Codice UNSPSC
31161508
H1
9
Larghezza cava
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
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente a 10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche