Dado per cava a T acciaio da bonifica trattato termicamente (nero) 07060-202
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
11,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado
Versione 1
per cava a T
DIN
DIN 508
Tipo di prodotto
per cava a T
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattato termicamente (nero)
B=Larghezza
44
D=Filettatura
M20
H=Altezza
36
L=Lunghezza
44
B1
27,6
Classe di resistenza
10
Codice UNSPSC
31161508
H1
18
Larghezza cava
28
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
Acciaio da bonifica classe di qualità 10, EN AW-7075 o acciaio inox 1.4571.
Versione
Acciaio trattato termicamente (nero).
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Nota
I dadi per cave a T in alluminio sono provvisti di inserti filettati in acciaio.
Resistenza della versione in acciaio inox:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Resistenza della versione in acciaio inox:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.