Materiale
Acciaio inox 1.4542.
Versione
temprato e passivato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4542.
Versione
temprato e passivato.
Nota
Le bussole portamaschi consentono un alloggiamento sicuro e rapido per gli anelli di sollevamento a sfere. Possono essere montate in modo semplice e sicuro in diversi materiali portanti. Utilizzabili anche con parti dalle pareti sottili e fori ciechi.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Sono resistenti alla corrosione e all'usura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.