Materiale
Perni e anello in acciaio inox 1.4542.
Pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Perni e sfere temprati e passivati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Perni e anello in acciaio inox 1.4542.
Pulsante in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Perni e sfere temprati e passivati.
Nota
Elemento di sollevamento rapido e semplice da usare, con anello mobile e fascetta di arresto per evitare l'allentamento involontario. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici.
Il perno, realizzato in acciaio inox temprato ad alta resistenza, sopporta carichi molto elevati ed è altamente resistente all'usura. Temperatura di utilizzo max. +250 °C.
Certificato CE.
Indicazioni X max. e F1 con fattore di sicurezza 5.
Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici.
Il perno, realizzato in acciaio inox temprato ad alta resistenza, sopporta carichi molto elevati ed è altamente resistente all'usura. Temperatura di utilizzo max. +250 °C.
Certificato CE.
Indicazioni X max. e F1 con fattore di sicurezza 5.
Accessory
Bussole portamaschi 07784.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.