IT
Choose your Language
Denominazione
Vite dinamometrica
Versione 1
con puntale sferico
Materiale Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
80
Codice UNSPSC
31161504
D1
25
D2
8
D3
7,2
F1 N
40
F2 N
550
H
20
L1
9
L2
4,5
R
6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito.
Nota
Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
In combinazione con una rondella a pressione (07138, 07140 o 07141) la vite torcente con perni di spinta a sfere è particolarmente idonea per il serraggio di superfici inclinate.
Forze
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche