Vite dinamometrica con vite di spinta acciaio automatico 07130-12X80
- Coppia di avvitamento regolabile tramite perno filettato
- Zigrinatura ruvida per una buona presa
Unità di vendita
128,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite dinamometrica
Versione 1
con vite di spinta
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
80
Codice UNSPSC
31161504
D1
25
D2
10
F1
N
40
F2
N
450
L1
20
L2
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
brunito.
Nota
Il momento torcente necessario della vite a testa zigrinata viene prodotto da due elementi di spinta a sfere a molla. Non appena viene raggiunta la pressione finale desiderata impostabile, l'impugnatura zigrinata scorre liberamente.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
L'impostazione della pressione finale avviene mediante il perno filettato nella testa.
Forze
F1 = Pressione finale minima
F2 = Pressione finale massima
F2 = Pressione finale massima
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.