Torque knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 07125-306X60
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- La coppia viene regolata con l'apposita vite di aggiustaggio
Unità di vendita
40,28 €
Aggiunto al carrello
Designation
Torque knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
34
D=Thread
M6
H=Height
37,5
L=thread length
60
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5
Size
3
Thread type
external thread
Torque
Nm
0,1 - 0,3
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Thermoplastic, black grey. Pin steel 5.8.
Version
Pin blue passivated
Note
The set screw sets the required torque. The knob de-clutches and turns freely when the desired torque is reached.
Drawing reference
1) adjusting screw for setting the torque
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.