EN
Choose your language
Designation
Torque knurled knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
26
D=Thread
M5
H=Height
27
L=thread length
50
Colour Cap
blue RAL5017
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5
Size
2
Thread type
external thread
Torque Nm
0,1 - 0,3
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Materiale
Resina termoplastica, antracite. Perni in acciaio 5.8.
Versione
Perno passivato blu.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.
Nota disegno
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche