EN
Choose your language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Lunghezza
5
Codice UNSPSC
31161508
D2
2,5
SW
2
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
1,5
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
Description

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche