Perno filettato con punta conica acciaio nero grezzo (nero) 07165-08X25
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Unità di vendita
0,44 €
Aggiunto al carrello
Designation
Grub screw
Version 1
with flat point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
Main
colour
black
D1=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
25
D2
5,5
Kind of fastening
hexagon socket
SW
4
T
3
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.