IT
Choose your Language
Designation
Grub screw
Version 1
with flat point
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tipo di prodotto
Perno filettato
Main material
steel
Superficie corpo base
grezzo (nero)
Colore Corpo base
nero
D1=Thread
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Length
6
D2
2,5
SW
2
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
1,5
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought