IT
Choose your Language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
Colore Corpo base
nero
D1=Filettatura
M3
G=filettatura / per filettatur
M3
L=Lunghezza
20
D2
2
SW
1,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
1,2
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, finitura grezza (nera) o zincato.
Acciaio inox A 2-70, finitura grezza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche