Perno filettato con punta conica acciaio nero bright (black) 07165-206X8
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Sales unit
0,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with flat point
Version 2
with thread lock
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
Main
colour
black
D1=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
8
D2
4
Kind of fastening
hexagon socket
L1
3
SW
3
T
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.