Perno filettato con punta conica acciaio nero grezzo (nero) 07165-203X12
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Unità di vendita
0,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
Versione 2
con frenafiletto
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
Colore
Corpo base
nero
D1=Filettatura
M3
G=filettatura / per filettatur
M3
L=Lunghezza
12
D2
2
L1
4
SW
1,5
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
1,2
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
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.