Perno filettato con punta conica acciaio inox grezzo 07165-304X16
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Unità di vendita
1,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con punta conica
Versione 2
con frenafiletto
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Lunghezza
16
D2
2,5
L1
5
SW
2
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,5
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
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.