IT
Choose your Language
Denominazione
Appoggio a sfera
Versione 2
Piastra antiscivolo
Forma
G
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio automatico
D1=Filettatura
M20
D=Diametro piatto
60
H=Altezza
45
Capacità di carico max. kN
24
Codice UNSPSC
31162800
H2
8
SW
30
T
18
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
Materiale, versione
Forma G: piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico cementato, brunito.

Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Nota
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
La capacità di carico indicata nella tabella è una raccomandazione riferita al valore limite del carico statico permanente applicabile sul piedino articolato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche