Grub screw with thrust point stainless steel 07120-201X125
- Materiale: acciaio o acciaio inox
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
9,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with thrust point
DIN
similar to DIN 6332
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M20
L1= length
125
L=thread length
111
D2
15,5
D3
14,4
L2
14
L3
5,5
L5
5,6
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero.
Acciaio inox, non trattato.
Acciaio inox, non trattato.
Nota
La testa dei perni filettati DIN 6332 è strutturata in modo che possa essere utilizzata sia direttamente sia insieme aun pressore 07140 per il serraggio.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.