Perno filettato con vite di spinta acciaio inox 07120-121X80
- Materiale: acciaio o acciaio inox
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
3,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con vite di spinta
DIN
simile a DIN 6332
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M12
L1=Lunghezza
80
L=Lunghezza filettatura
70
Codice UNSPSC
31161508
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero.
Acciaio inox, non trattato.
Acciaio inox, non trattato.
Nota
La testa dei perni filettati DIN 6332 è strutturata in modo che possa essere utilizzata sia direttamente sia insieme aun pressore 07140 per il serraggio.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.