IT
Choose your Language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con vite di spinta
DIN
simile a DIN 6332
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M8
L1=Lunghezza
45
L=Lunghezza filettatura
37,5
Codice UNSPSC
31161508
D2
6
D3
5,4
L2
7,5
L3
3
L5
3
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero.
Acciaio inox, non trattato.
Nota
La testa dei perni filettati DIN 6332 è strutturata in modo che possa essere utilizzata sia direttamente sia insieme aun pressore 07140 per il serraggio.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought