IT
Choose your Language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con puntale sferico
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M8
L1=Lunghezza
45
L=Lunghezza filettatura
37,6
Codice UNSPSC
31161508
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
SW
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito.
Nota
I perni filettati si utilizzano insieme ad un pressore 07142 per il serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought