Perno filettato con puntale sferico acciaio 07121-06X40
- Materiale: acciaio, classe di resistenza 5.8
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
0,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with ball thrust point
Main
material
steel
D1=Thread
M6
L1= length
40
L=thread length
34,5
D2
4,5
D3
3,5
L2
4,3
L3
3,7
L4
5,5
L5
3,8
SW
3
UNSPSC Code
31161508
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito.
Nota
I perni filettati si utilizzano insieme ad un pressore 07142 per il serraggio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.