IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno Filettato
Versione 1
con puntale sferico
Materiale corpo base
Acciaio
D1=Filettatura
M6
L1=Lunghezza
35
L=Lunghezza filettatura
29,5
D2
4,5
D3
3,5
L2
4,3
L3
3,7
L4
5,5
L5
3,8
RoHS
true
SW
3
UNSPSC Code
31161508

Descrizione

Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito.
Nota
I perni filettati si utilizzano insieme ad un pressore 07142 per il serraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche