Grub screw with hex socket and pin steel galvanised 07167-404X30
- Morsetti in un anello di regolazione
- Pressione sugli oggetti
- Fissaggio di alberi
- Utilizzo nelle maniglie delle porte
Sales unit
0,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grub screw
Version 1
with hex socket and pin
DIN EN ISO
Product type
Grub screw
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Thread
M4
L=Length
30
D2
2,5
Grade
45 H
Kind of fastening
hexagon socket
L1
max.
2,25
SW
2
T
2,5
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.